환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPC-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPC
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spc/v_belt_pulleys_for_tl_spc_4.prj},{NB=TC040375},{DESCRIPTION=SPC 375 04},{CNSORDERNO=TC040375},{GROOVE=4},{DP=375},{DE=385},{TYPE=5},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=319},{E=0},{F=111},{L=89},{R=11.0},{S=11.0},{KG=30.00},{TYPE1=SPC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
SPC 200 04
TC040200
4
200
210
3
3020
75
0
144
0
111
51
30.0
30.0
11.00
SPC 212 04
TC040212
4
212
222
3
3020
75
0
156
0
111
51
30.0
30.0
12.50
SPC 224 04
TC040224
4
224
234
3
3535
90
0
168
0
111
89
11.0
11.0
16.00
SPC 236 04
TC040236
4
236
246
3
3535
90
0
180
0
111
89
11.0
11.0
18.50
SPC 250 04
TC040250
4
250
260
3
3535
90
0
194
0
111
89
11.0
11.0
22.00
SPC 265 04
TC040265
4
265
275
3
3535
90
0
209
0
111
89
11.0
11.0
26.00
SPC 280 04
TC040280
4
280
290
6
3535
90
175
224
18
111
89
11.0
11.0
25.40
SPC 300 04
TC040300
4
300
310
6
3535
90
175
244
20
111
89
11.0
11.0
30.00
SPC 315 04
TC040315
4
315
325
5
3535
90
175
259
0
111
89
11.0
11.0
24.00
SPC 335 04
TC040335
4
335
345
5
3535
90
175
279
0
111
89
11.0
11.0
27.00
SPC 355 04
TC040355
4
355
365
5
3535
90
175
299
0
111
89
11.0
11.0
28.30
SPC 375 04
TC040375
4
375
385
5
3535
90
175
319
0
111
89
11.0
11.0
30.00
SPC 400 04
TC040400
4
400
410
5
3535
90
175
344
0
111
89
11.0
11.0
34.00
SPC 425 04
TC040425
4
425
435
5
3535
90
175
369
0
111
89
11.0
11.0
35.00
SPC 450 04
TC040450
4
450
460
5
3535
90
175
394
0
111
89
11.0
11.0
37.00
SPC 475 04
TC040475
4
475
485
5
3535
90
175
419
0
111
89
11.0
11.0
39.00
SPC 500 04
TC040500
4
500
510
5
3535
90
175
444
0
111
89
11.0
11.0
43.00
SPC 530 04
TC040530
4
530
540
5
4040
100
210
474
0
111
102
4.5
4.5
50.00
SPC 560 04
TC040560
4
560
570
5
4040
100
210
504
0
111
102
4.5
4.5
54.00
SPC 630 04
TC040630
4
630
640
4
4545
110
242
574
0
111
114
1.5
1.5
66.00
SPC 710 04
TC040710
4
710
720
4
5050
125
267
654
0
111
127
8.0
8.0
82.00
SPC 800 04
TC040800
4
800
810
4
5050
125
267
737
0
111
127
8.0
8.0
100.00
SPC1000 04
TC041000
4
1000
1010
4
5050
125
267
937
0
111
127
8.0
8.0
126.00
SPC1250 04
TC041250
4
1250
1260
4
5050
125
267
1187
0
111
127
8.0
8.0
175.00
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.