환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 2.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_2_5.prj},{NB=401025042},{Z=42},{CNSORDERNO=401025042},{DE=110.0},{DP=105.0},{DM=70},{D1=16},{KG=2.22},{A=45},{B=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
12
401025012
35.0
30.0
22
10
0.17
45
25
13
401025013
37.5
32.5
25
10
0.21
45
25
14
401025014
40.0
35.0
28
10
0.25
45
25
15
401025015
42.5
37.5
30
10
0.30
45
25
16
401025016
45.0
40.0
32
12
0.33
45
25
17
401025017
47.5
42.5
35
12
0.38
45
25
18
401025018
50.0
45.0
35
12
0.42
45
25
19
401025019
52.5
47.5
35
12
0.45
45
25
20
401025020
55.0
50.0
40
12
0.54
45
25
21
401025021
57.5
52.5
40
14
0.56
45
25
22
401025022
60.0
55.0
45
14
0.66
45
25
23
401025023
62.5
57.5
45
14
0.70
45
25
24
401025024
65.0
60.0
45
14
0.74
45
25
25
401025025
67.5
62.5
50
14
0.85
45
25
26
401025026
70.0
65.0
50
14
0.90
45
25
27
401025027
72.5
67.5
50
14
0.95
45
25
28
401025028
75.0
70.0
50
14
1.00
45
25
29
401025029
77.5
72.5
50
14
1.06
45
25
30
401025030
80.0
75.0
55
14
1.18
45
25
31
401025031
82.5
77.5
55
16
1.22
45
25
32
401025032
85.0
80.0
55
16
1.28
45
25
33
401025033
87.5
82.5
55
16
1.34
45
25
34
401025034
90.0
85.0
55
16
1.41
45
25
35
401025035
92.5
87.5
60
16
1.54
45
25
36
401025036
95.0
90.0
60
16
1.61
45
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.