환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 2.5 with hardened teeth - Cylindrical gears with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears with Hardened Teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears_with_hardened_teeth/cylindrical_gears_mod_2_5_with_hardened_teeth.prj},{NB=402025024},{Z=24},{CNSORDERNO=402025024},{DE=65.0},{DP=60.0},{DM=45},{D1=14},{KG=0.74},{A=45},{B=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
12
402025012
35.0
30.0
22
10
0.17
45
25
15
402025015
42.5
37.5
30
10
0.30
45
25
18
402025018
50.0
45.0
35
12
0.42
45
25
20
402025020
55.0
50.0
40
12
0.54
45
25
24
402025024
65.0
60.0
45
14
0.74
45
25
25
402025025
67.5
62.5
50
14
0.85
45
25
30
402025030
80.0
75.0
55
14
1.18
45
25
36
402025036
95.0
90.0
60
16
1.61
45
25
40
402025040
105.0
100.0
70
16
2.06
45
25
50
402025050
130.0
125.0
80
20
3.07
45
25
60
402025060
155.0
150.0
100
20
4.57
45
25
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.